Meniu Caută

Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Orificiu şurub Alb

Rotilă cu gaură din nailon natural cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269039

Numărul piesei producătorului:

490995

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 47 44,1288 RON
48 + 18,7566 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

353,03 RON

8 x 44,1288 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne