Meniu Caută

Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

Rotilă cu gaură din nailon natural cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269046

Numărul piesei producătorului:

490996

19 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 39 51,6698 RON
40 + 21,974 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

206,68 RON

4 x 51,6698 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 4016999190

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne