Meniu Caută

Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

Roată din nailon alb cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10269220

Numărul piesei producătorului:

491014

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 27 73,036 RON
28 + 31,0649 RON
Ambalaj standard: 28

Comandă orice cantitate

Preț total:

73,04 RON

1 x 73,036 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 4016999190

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne