Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 30.0 mm Negru

Rotilă fixă cu plăcuță, se montează cu șurub. Realizată din cauciuc natural gri cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10269817

Numărul piesei producătorului:

491073

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 29,9969 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

359,96 RON

12 x 29,9969 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne