Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 70.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Roată din cauciuc natural negru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10269879

Numărul piesei producătorului:

491081

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 39,1289 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

469,55 RON

12 x 39,1289 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne