Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 100.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Roată din cauciuc natural negru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10269886

Numărul piesei producătorului:

491082

13 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 52,7787 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

633,34 RON

12 x 52,7787 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Cauciuc
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne