Meniu Caută

Rotilă 180.0 mm 170.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Roțile din cauciuc natural de culoare neagră sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10269909

Numărul piesei producătorului:

491085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 103,6956 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

414,78 RON

4 x 103,6956 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Cauciuc
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne