Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 30.0 mm Negru

Rotilă cu placă fixă, din cauciuc cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10269992

Numărul piesei producătorului:

491095

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 90,7713 RON
12 + 38,5675 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

90,77 RON

1 x 90,7713 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne