Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 110.0 kg Cu montare cu șurub

Rotilă cu placă fixă, din cauciuc cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10270127

Numărul piesei producătorului:

491110

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 190,7594 RON
10 + 81,2013 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

190,76 RON

1 x 190,7594 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne