Meniu Caută

Rotilă 200.0 mm 220.0 kg Cu montare cu șurub

Rotilă cu placă fixă, din cauciuc cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10270158

Numărul piesei producătorului:

491114

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 392,6908 RON
2 + 167,1945 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

392,69 RON

1 x 392,6908 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 4016999190

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne