Meniu Caută

Rotilă 200.0 mm 600.0 kg Cu montare cu șurub 132.0 mm Alb

Roțile din poliamidă albă sunt potrivite pentru vitrine, echipamente pentru restaurante, cărucioare, echipamente medicale și de birou.
Numărul piesei Essentra:

10270233

Numărul piesei producătorului:

491122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 323,4088 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

646,82 RON

2 x 323,4088 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Lățime roată 50.0 mm
Diametrul roții 200.0 mm
Înălțime totală 243.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne