Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 400.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

Roțile din poluretan negru sunt ideale pentru aplicații de regim greu, precum cărucioare, echipament de ridicare și porți automate.
Numărul piesei Essentra:

10270264

Numărul piesei producătorului:

491125

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 272,5194 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

545,04 RON

2 x 272,5194 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Fontă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roșu
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne