Meniu Caută

Rotilă 175.0 mm 650.0 kg Cu montare cu șurub 132.0 mm Roșu

Roțile din poluretan negru sunt ideale pentru aplicații de regim greu, precum cărucioare, echipament de ridicare și porți automate.
Numărul piesei Essentra:

10270301

Numărul piesei producătorului:

491129

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 418,5203 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

837,04 RON

2 x 418,5203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Fontă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roșu
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne