Meniu Caută

Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

Roțile din cauciuc natural de culoare neagră sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10276273

Numărul piesei producătorului:

494451

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 104,7361 RON
30 + 45,5637 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă orice cantitate

Preț total:

104,74 RON

1 x 104,7361 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne