Meniu Caută

Rotile 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plastic

Potrivite pentru echipamente medicale, vitrine, mobilier de magazin şi din instituții de învățământ, mobilier pentru computer şi de birou.
Numărul piesei Essentra:

10276310

Numărul piesei producătorului:

494456

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 141,4637 RON
16 + 61,5684 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

141,46 RON

1 x 141,4637 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne