Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 150.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

Roată din nailon alb cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță are frâne, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10278024

Numărul piesei producătorului:

494767

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 + 109,9935 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

879,95 RON

8 x 109,9935 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne