Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 30.0 mm Negru

Roată din plastic negru cu carcasă din oțel zincat. Rotilă fixă cu plăcuță, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10278031

Numărul piesei producătorului:

494769

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 68,7069 RON
16 + 29,8874 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

68,71 RON

1 x 68,7069 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne