Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 30.0 mm Alb

Rotilă fixă cu plăcuță, se montează cu șurub. Dn nailon natural cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10278048

Numărul piesei producătorului:

494770

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 78,4823 RON
12 + 34,0906 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

78,48 RON

1 x 78,4823 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne