Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 160.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

Roțile din poluretan negru sunt ideale pentru aplicații de regim greu, precum cărucioare, echipament de ridicare și porți automate.
Numărul piesei Essentra:

10278154

Numărul piesei producătorului:

494784

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 6 497,5666 RON
7 + 216,3178 RON
Ambalaj standard: 7

Comandă orice cantitate

Preț total:

497,57 RON

1 x 497,5666 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roșu
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne