Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 225.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

Cauciuc de culoare roșie din fontă cu carcasă din oțel. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10278161

Numărul piesei producătorului:

494785

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 558,5929 RON
6 + 242,8784 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă orice cantitate

Preț total:

558,59 RON

1 x 558,5929 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roșu
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne