Meniu Caută

Rotile 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

Roțile din poliamidă albă sunt potrivite pentru vitrine, echipamente pentru restaurante, cărucioare, echipamente medicale și de birou.
Numărul piesei Essentra:

10283424

Numărul piesei producătorului:

497938

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 88,3973 RON
32 + 41,8808 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,40 RON

1 x 88,3973 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 4016999190

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne