Meniu Caută

Rotile 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nailon

Această roată cu tijă filetată are cauciuc din nailon alb cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10283448

Numărul piesei producătorului:

497940

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 139,5085 RON
12 + 66,0727 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

139,51 RON

1 x 139,5085 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne