Meniu Caută

Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Tijă filetată Alb

Această roată cu tijă filetată are cauciuc din nailon alb cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10283479

Numărul piesei producătorului:

497943

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 113,5341 RON
32 + 53,7783 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

113,53 RON

1 x 113,5341 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată, cu frână
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne