Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 140.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Roată din cauciuc natural negru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10294093

Numărul piesei producătorului:

499812

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 212,405 RON
6 + 100,6014 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă orice cantitate

Preț total:

212,41 RON

1 x 212,405 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne