Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 140.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Rotilă cu placă fixă, din cauciuc cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10294109

Numărul piesei producătorului:

499813

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 271,8951 RON
6 + 128,7639 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă orice cantitate

Preț total:

271,90 RON

1 x 271,8951 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne