Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 150.0 mm 40.0 mm Negru; Natural

Rotilă cu placă fixă, din cauciuc cu carcasă din oțel zincat. Cauciuc negru.
Numărul piesei Essentra:

10294116

Numărul piesei producătorului:

499814

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 174,5603 RON
6 + 82,6525 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă orice cantitate

Preț total:

174,56 RON

1 x 174,5603 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru; Natural
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne