Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 180.0 kg Cu montare cu șurub Alb

Roțile din poliamidă albă sunt potrivite pentru vitrine, echipamente pentru restaurante, cărucioare, echipamente medicale și de birou.
Numărul piesei Essentra:

10294161

Numărul piesei producătorului:

499819

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 + 130,9407 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

785,64 RON

6 x 130,9407 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne