Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Gri

Cauciuc din polipropilenă gri cu carcasă din poliuretan.
Numărul piesei Essentra:

10193181

Numărul piesei producătorului:

1220422

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 129,821 RON
20 + 50,9989 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

129,82 RON

1 x 129,821 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PP
Material carcasă rotiță PU
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Levina
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Poliuretan
Finisajul carcasei rotiței Fără finisaj
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne