Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
12,2687 RON - 26,8449 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
25.0 kg
17,1868 RON - 37,5559 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Plăcuță rotilă, cu frână
25.0 kg
19,194 RON - 41,8944 RON 16 În stoc
40.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
17,4128 RON - 37,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
25.0 kg
11,83 RON - 25,7603 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Plăcuță rotilă Twinwheel
20.0 kg
45,8748 RON - 107,7841 RON 2 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
28,3052 RON - 66,4167 RON 56 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
40.0 kg
44,5135 RON - 99,482 RON 11 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
70.0 kg
33,2308 RON - 94,0426 RON 10 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
60.0 kg
76,5362 RON - 164,5815 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
90.0 kg
201,9388 RON - 464,4876 RON 42 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
54,7438 RON - 131,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
62,4752 RON - 141,5918 RON 20 În stoc
100.0 mm
Rotilă Levina
100.0 kg
100,9414 RON - 228,7367 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
100.0 kg
168,1187 RON - 381,0372 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
110.0 kg
317,5627 RON - 317,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
130.0 kg
78,0798 RON - 176,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
107,2844 RON - 243,1939 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Levina cu frână
100.0 kg
44,3126 RON - 100,3545 RON 7 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel cu frână
80.0 kg
25,0494 RON - 57,542 RON 17 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
35.0 kg
  • din 8
Gri Știft rotilă cu frână Tijă filetată 40.0 mm

10352076

Interval de preț
41,8944 RON - 19,194 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269367

Interval de preț
107,7841 RON - 45,8748 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269572

Interval de preț
66,4167 RON - 28,3052 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

10292662

Interval de preț
99,482 RON - 44,5135 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
  • Capacitate portantă
    70.0 kg
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193310

Interval de preț
94,0426 RON - 33,2308 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193396

Interval de preț
164,5815 RON - 76,5362 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276402

Interval de preț
464,4876 RON - 201,9388 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

10193242

Interval de preț
141,5918 RON - 62,4752 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina
  • Tip montare
    Placă cu fixare cu șurub
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 80.0 kg Gaură oarbă Negru

10193334

Interval de preț
100,3545 RON - 44,3126 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277829

Interval de preț
57,542 RON - 25,0494 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub