Meniu Caută

Rotilă 150.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Gri

Cauciuc din polipropilenă gri cu carcasă din poliuretan. Cu frâne.
Numărul piesei Essentra:

10193235

Numărul piesei producătorului:

1220427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 7 237,2623 RON
8 + 104,6677 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă orice cantitate

Preț total:

237,26 RON

1 x 237,2623 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PP
Material carcasă rotiță PU
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Levina cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Poliuretan
Finisajul carcasei rotiței Fără finisaj
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne