Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 100.0 kg Placă cu fixare cu șurub Gri

Cauciuc din polipropilenă gri cu carcasă din poliuretan.
Numărul piesei Essentra:

10193242

Numărul piesei producătorului:

1220428

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 138,1383 RON
20 + 60,9514 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

138,14 RON

1 x 138,1383 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PP
Material carcasă rotiță PU
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Levina
Tip montare Bolt Fixed Plate
Capacitate portantă 100.0 kg
Lățime roată 32.0 mm
Diametrul roții 100.0 mm
Material complet carcasă rotiță Poliuretan
Finisajul carcasei rotiței Fără finisaj
Înălțime totală 137.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne