Meniu Caută

Rotilă Linea 55.0 mm 40.0 kg Gaură oarbă PA Negru

Cauciuc din poliamidă neagră cu carcasă din poliuretan.
Numărul piesei Essentra:

10193280

Numărul piesei producătorului:

1220432

190 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 50,832 RON
100 + 22,4258 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

508,32 RON

10 x 50,832 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță PU
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Linea Twinwheel
Tip montare Gaură oarbă
Material complet carcasă rotiță Poliuretan
Finisajul carcasei rotiței Fără finisaj
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne