Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 100.0 mm 100.0 kg Gaură oarbă Negru

Cauciuc din poliamidă neagră cu carcasă din poliuretan.
Numărul piesei Essentra:

10193341

Numărul piesei producătorului:

1220438

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 185,4528 RON
20 + 82,0108 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

185,45 RON

1 x 185,4528 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță PU
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Linea Twinwheel
Tip montare Blind Hole
Capacitate portantă 100.0 kg
Diametrul roții 100.0 mm
Material complet carcasă rotiță Poliuretan
Finisajul carcasei rotiței Fără finisaj
Înălțime totală 100.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne