Meniu Caută

Rotilă 30.0 mm 20.0 kg Cu montare cu șurub Gri

Realizată din nailon natural gri cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10352014

Numărul piesei producătorului:

1489468

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 25,132 RON
100 + 11,5415 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

251,32 RON

10 x 25,132 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PP
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Plăcuță rotilă Twinwheel
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 20.0 kg
Lățime roată 22.0 mm
Diametrul roții 30.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 50.0 mm
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne