Meniu Caută

Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Gri

Roată gri cu gaură cu frână, din cauciuc natural. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10352069

Numărul piesei producătorului:

1489473

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 37,0367 RON
80 + 16,9881 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

296,29 RON

8 x 37,0367 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PP
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne