Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10269350

Numărul piesei producătorului:

491027

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 53,5866 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

643,04 RON

12 x 53,5866 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne