Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 22.0 mm Gri

Roată din cauciuc natural gri cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269411

Numărul piesei producătorului:

491033

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 59,7695 RON
32 + 25,4516 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

59,77 RON

1 x 59,7695 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne