Meniu Caută

Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

Roată neagră cu gaură cu frână, din cauciuc termoplastic. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10269589

Numărul piesei producătorului:

491050

36 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 86,3026 RON
40 + 36,7056 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

86,30 RON

1 x 86,3026 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne