Meniu Caută

Rotilă 63.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10269695

Numărul piesei producătorului:

491061

32 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 57,8144 RON
40 + 24,6575 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

57,81 RON

1 x 57,8144 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 60.0 kg
Lățime roată 22.0 mm
Diametrul roții 63.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 90.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne