Meniu Caută

Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

Roată din termoplastic negru cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269763

Numărul piesei producătorului:

491068

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 96,3572 RON
32 + 41,0045 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

96,36 RON

1 x 96,3572 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne