Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

Roată din termoplastic negru cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269787

Numărul piesei producătorului:

491070

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 128,3367 RON
16 + 54,6544 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

128,34 RON

1 x 128,3367 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne