Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

Roată din termoplastic negru cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10269794

Numărul piesei producătorului:

491071

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 164,366 RON
12 + 69,9337 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

164,37 RON

1 x 164,366 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 80.0 kg
Lățime roată 27.0 mm
Diametrul roții 125.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 159.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne