Meniu Caută

Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10277737

Numărul piesei producătorului:

494737

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
7 - 69 47,7596 RON
70 + 20,824 RON
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 7

Preț total:

334,32 RON

7 x 47,7596 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 40.0 kg
Lățime roată 21.5 mm
Diametrul roții 63.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 80.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne