Meniu Caută

Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10277768

Numărul piesei producătorului:

494740

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 70,1033 RON
60 + 30,4761 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

70,10 RON

1 x 70,1033 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne