Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Gri

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10277775

Numărul piesei producătorului:

494741

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 75,6893 RON
40 + 32,8858 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

75,69 RON

1 x 75,6893 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Lățime roată 22.0 mm
Diametrul roții 80.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 99.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne