Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Gri

Roată gri cu gaură cu frână, din cauciuc natural. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10277843

Numărul piesei producătorului:

494748

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 71,4998 RON
40 + 31,0649 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

71,50 RON

1 x 71,4998 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne