Meniu Caută

Rotile cu tijă filetată 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10283271

Numărul piesei producătorului:

497921

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
16 - 95 40,2187 RON
96 + 19,1263 RON
Ambalaj standard: 96

Comandă în multiplu de 16

Preț total:

643,50 RON

16 x 40,2187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată
Tip montare Threaded Stem
Capacitate portantă 25.0 kg
Lățime roată 24.0 mm
Diametrul roții 40.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 87.5 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne