Meniu Caută

Rotile cu tijă filetată 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

Roțile din cauciuc natural de culoare gri sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10283301

Numărul piesei producătorului:

497924

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 62,4228 RON
40 + 29,5726 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

62,42 RON

1 x 62,4228 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată
Tip montare Threaded Stem
Capacitate portantă 50.0 kg
Lățime roată 28.0 mm
Diametrul roții 80.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 123.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne