Meniu Caută

Rotile cu tijă filetată, cu frână 80.0 mm 60.0 kg Gri

Roată din cauciuc gri cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10283561

Numărul piesei producătorului:

497952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 138,2517 RON
32 + 65,5251 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

138,25 RON

1 x 138,2517 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată, cu frână
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne