Meniu Caută

Rotile cu tijă filetată 63.0 mm 60.0 kg Gri închis

Roțile din cauciuc natural de culoare neagră sunt potrivite pentru aplicații mai solicitante, precum cărucioare, dulapuri, echipamente pentru deșeuri și stații de lucru.
Numărul piesei Essentra:

10283660

Numărul piesei producătorului:

497962

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 35 98,7313 RON
36 + 46,741 RON
Ambalaj standard: 36

Comandă orice cantitate

Preț total:

98,73 RON

1 x 98,7313 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată, cu frână
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne